En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

La poignée d'un interrupteur de sécurité bidirectionnel peut-elle être cadenassable en position MARCHE ou ARRÊT ?

Problème :
Verrouillage en position MARCHE

Gamme de produits :
Interrupteurs de sécurité bidirectionnels

Résolution :
Verrouillage en position ARRÊT :
Le dispositif permettant de verrouiller la poignée en position OFF est standard sur tous les interrupteurs de sécurité bidirectionnels.

Verrouillage en position MARCHE :
Un dispositif permettant de verrouiller la poignée en position MARCHE est disponible (sous réserve des réglementations locales - consulter les autorités locales pour obtenir une confirmation).

Sectionneurs DT et DTU, 30 - 100 A, Série F : fonctionnalité standard installée en usine et aucun suffixe requis
Sectionneurs 82000 et DTU, 200 A, séries E1 et E2 : option d'installation en usine uniquement ; ajouter le suffixe 'SPLO' au numéro de catalogue standard
Sectionneurs séries 82000, 200 A et 400 A, E3 et A1 : fonctionnalité standard installée en usine et aucun suffixe requis
Sectionneurs 92000 (série E ou série T) :  fonctionnalité standard installée en usine, aucun suffixe requis
Sectionneurs DTU, 400 A et 600 A, série A__: option non disponible

Schneider Electric Canada

En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences