En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

La poignée d'un interrupteur de sécurité pour service intensif peut-elle être cadenassée en position ON ou OFF ?

Problème :
Caractéristiques du produit

Gamme de produits :
Interrupteur de sécurité

Environnement :
Caractéristiques du produit

Cause :
Vérification

Résolution :
Verrouillage en position ouverte (OFF):
Le verrouillage par cadenas de la poignée en position OFF est standard sur tous les interrupteurs de sécurité pour service intensif.

Verrouillage en position fermé (ON):
Il existe deux méthodes pour cadenasser la poignée en position ON (sous réserve des réglementations locales en vigueur - consulter les autorités locales pour obtenir une interprétation) :
(1) En option sur certains interrupteurs de sécurité pour service intensif, ajoutez le suffixe SPLO à la référence catalogue standard. Il peut être ajouté aux sectionneurs 30-1200 A, NEMA 4/4X/5 en acier inoxydable, et Nema 12. Cette disposition permettra au client d'utiliser un cadenas de 3/8" maximum pour verrouiller l'interrupteur en position ON.

(2) La modification sur site peut être effectuée sur les sectionneurs 30 - 200 A, Série F, tous les types NEMA, et sur nos sectionneurs 400 - 1200A, Série E, tous les types NEMA. La plaque de verrouillage située sur le côté de l'interrupteur à côté de la poignée présente une petite marque (poinçonnage) vers le haut de la plaque de verrouillage, qui peut être percée pour accueillir un cadenas. Notez que percer un trou dans l'acier de nos appareils peints expose l'acier non peint, et qu'il est necessaire d'effectuer une retouche de peinture afin de le protéger. Notre peinture grise est disponible en bombe, référence PK49SP.

Schneider Electric Canada
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences