En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quels boîtiers sont disponibles pour le disjoncteur à châssis PowerPact P

Problème :
Boîtiers pour châssis Powerpact P (80 % et 100 %)

Liaison du produit :
Disjoncteur à boîtier moulé

Résolution :
Les disjoncteurs à châssis Powerpact P  offrent plusieurs options d'armoire :
800 A maximum options : M800S (NEMA 1), M800R (NEMA 3R), M800AWK (NEMA 12) et M800DS (acier inoxydable de 304) ou M800SS (acier inoxydable de 316 ; NEMA 4,4X,5)

1200A maximum options sont P1200S (NEMA 1), P1200R (NEMA 3R) et P1200AWK (NEMA 12)

Les Powerpacts à châssis P à 100 % nominal, 800 A maximum, peuvent être utilisés dans toutes ces armoires.

Schneider Electric Canada

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences