En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quels sont les numéros de référence des plaques de légende vierges destinées à la gravure personnalisée pour les gammes XB4 et XB5 ?

Problème :
Plaques de légendes vierges pour la gravure personnalisée pour les gammes de boutons-poussoirs XB4 et XB5

Gamme de produits :
Boutons-poussoirs de 22 mm

Environnement :
Boutons-poussoirs XB4/XB5 Harmony 22 mm

Résolution :
Le ZBY2101 est un porte-étiquette 30 X 40 mm doté d'une étiquette vierge de 8 X 27 mm, de couleur noire d'un côté et de couleur rouge de l'autre et d'un marquage blanc lorsqu'il est gravé.

Le ZBY4101 est un porte-étiquette 30 X 40 mm avec une étiquette vierge de 8 X 27 mm, blanc d'un côté et jaune de l'autre et avec un lettrage noir gravé.

Le ZBY6101 est un porte-étiquette 30 X 50 mm doté d'une étiquette vierge de 18 X 27 mm, de couleur noire d'un côté et de couleur rouge de l'autre, avec des lettres blanches lorsqu'il est gravé.

Le ZBY6102 est un porte-étiquette 30 X 50 mm doté d'une étiquette vierge de 18 X 27 mm, de couleur blanche d'un côté et de couleur jaune de l'autre. Il est doté d'un marquage noir lorsqu'il est gravé.

Schneider Electric Canada

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences