Module processeur M1/M1E, Modicon Momentum, transparent ready, 544 Ko de RAM, EtherNet, Modbus
171CCC98030
La production de ce produit a été arrêtée le:26 janv. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
Les processeurs sont équipés de mémoire interne et de mémoire flash
La mémoire interne inclut la mémoire utilisateur et la mémoire d'état
Les modules processeurs Momentum M1 peuvent prendre en charge au maximum deux ports Modbus.
Un maximum de 96 équipements peuvent communiquer simultanément avec le processeur via Ethernet.
La référence 171CCC98030 est remplacée par :