Manual Starter, integral horsepower, NEMA M0, 600 VAC, 2 pole, 2 HP at 230 VAC, 3 phase, red 120 VAC indicator, NEMA 12
2510MBA1V02P11
La production de ce produit a été arrêtée le:30 nov. 2021
Fin de service le:30 déc. 2021
La référence 2510MBA1V02P11 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.