Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Démarreur manuel, puissance à cheval intégrée, NEMA M0, 600 VCA, 3 pôles, 5 HP à 380/575 VCA, 3 phases, sans indicateur, NEMA 12
2510MBA2
Ce démarreur manuel tripolaire triphasé est de 5 hp à 380 à 575 V CA
Tôle d'acier peinte NEMA taille M-0 et NEMA 12
Commande de moteur économique lorsque la protection de la basse tension N'EST PAS requise
Fournit une protection fiable contre les surcharges d'alliage de fusion pour les moteurs
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.