Passer au contenu principal
Canada(Français)
Nos marques
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Ma liste
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Connectez-vous
Créer un compte
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Assistance
Menu principal
Société
Canada(Français)
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Ma liste
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Choisissez un pays ou une région
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
BOUTON-POUSSOIR 240 V 30 MM SK + OPTIONS
9001SKR9P25RH1
La production de ce produit a été arrêtée le:
11 oct. 2019
Fin de service le:
19 janv. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence 9001SKR9P25RH1 est remplacée par la gamme de produits suivante :
Harmony
9001 SK
Boutons-poussoirs, sélecteurs et voyants lumineux plastique pour montage au diamètre de 30 mm.
Produits: 595
La référence 9001SKR9P25RH1 est remplacée par la gamme de produits suivante :