Variateur de vitesse, ATV312, 0,55 kW, 0,75 hp, 323 à 550 V, alimentation 3 phases, 1,9 A, CANopen, Modbus
ATV312H055N4
La production de ce produit a été arrêtée le:26 janv. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
Cette gamme de variateurs de vitesse couvre les puissances nominales de moteur de 0,18 à 15 kW
Plusieurs variateurs peuvent être montés côte à côte pour économiser de l'espace
Intègre les protocoles de communication Modbus et CANopen de base
Le réseau Modbus TCP et le bus Fipio sont également accessibles via des passerelles dédiées.
Les filtres sont disponibles en option et peuvent être installés par le client pour réduire les niveaux d'émission
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
La référence ATV312H055N4 est remplacée par :