Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 4
6 vidéos
variateur de vitesse, Altivar Process ATV900, ATV930, 3 kW, 200 à 240 V, avec unité de freinage, IP21
ATV930U30M3
Mesure de la puissance intégrée et tableau de bord de l'énergie
Contrôle et surveillance du processus intégrés
Protection et surveillance des actifs
Surveillance de la dérive
Maintenance facile via un code QR dynamique
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances des ressources
Produit améliorable avec de nouveaux composants
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité