Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Interrupteur de sécurité, deux directions, non fusible, 200 A, 480 Vca, 250 Vcc, 3 pôles, 15 HP, NEMA 3R avec boulon sur la position du concentrateur
C82344RB
Les interrupteurs de sécurité à double ™ Square D2 sont conçus pour résister aux conditions les plus épuisantes
Conçu en gardant à l'esprit la sécurité
État du commutateur facilement identifiable à l'aide d'une poignée à code couleur
La conformité des caractéristiques du produit est certifiée par Underwriters Laboratories (UL), NEMA KS1 et ANSI
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)