Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Porte-fusible, Tesys DF, 3P+N, 50 A, 690 VCA, taille de fusible 14 x 51 mm, voyant de fusible grillé
DF143NVC
A utiliser avec des liaisons de fusible 14x51 mm jusqu'à 50 A et un courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V
Système de verrouillage à deux positions pour un montage facile sur rail DIN avec indicateurs de fusible grillés
Empêchez tout endommagement de votre installation
Réduire les risques pour l'équipement et le personnel
Améliorez la disponibilité de la production
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises