sectionneur de fusible, DF de Tesys, 4P, 690 Vca, 50 A, taille de fusible 14 x 51 mm, 1 NO à ouverture avancée, avec port monophasé
GK1EY
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2023
La référence GK1EY n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Protection des moteurs et transformateurs
A utiliser avec des liaisons de fusible 14x51 mm jusqu’à 50 A
Système de verrouillage à deux positions pour un montage facile sur rail DIN
Empêchez tout endommagement de votre installation
Réduire les risques pour l'équipement et le personnel
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.