Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Disjoncteur, Powerpact H, 60 A, 3 pôles, 600 VCA, 14 kA, cosses, magnéto-thermique, 80 %
HDL36060
Protégez les systèmes électriques des dommages causés par les surcharges et les courts-circuits
bouton push-to-trip intégré dans le couvercle pour déclencher manuellement le disjoncteur
Un terminal enfichable facilite la conversion entre les options de jeu de barres et de cosses
sont conformes aux normes UL, CSA, NOM et IEC et sont marquées CE
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité