Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Interrupteur de sécurité, renforcé, non fusible, 800 A, 3 fils, 3 pôles, 500 HP, 600 V CA/CC, NEMA 3R
HU367R
Interrupteur de sécurité 800 A, 600 VCA/VCC non fusible à fort calibre
Armoire type 3R pour applications imperméables
Commande rapide à action rapide
Capot d'ouverture des blocs d'interverrouillage à double couvercle si l'interrupteur est en marche et s'il est ouvert
La poignée rouge et noire indique l'état activé (rouge) ou désactivé (noir) du commutateur
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises