Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Disjoncteur, LA, 250 A, 2 pôles, 600 VCA, 22 kA, 250 VCC, 10 kA, cosses, magnéto-thermiques
LAL26250
En cas d'ouverture manuelle du circuit ou d'interruption automatique du courant en cas de surcharge ou de court-circuit
Contient une détection thermique de surcharge et de court-circuit magnétique pour chaque pôle
Plate-forme flexible pour différents types de montage et de terminaisons
La fonction Push-to-Trip permet de déclencher manuellement le disjoncteur sans exposition à des pièces sous tension
Montage sur unité et construction en Liaison I disponible
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises