Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Disjoncteur, Powerpact L, 400 A, 3 pôles, 600 VCA, 18 kA, cosses, MicroLogic 3.3, 80 %
LGL36400U31X
Disponible en conception à 3 ou 4 pôles
Protection contre les surcharges et les courts-circuits
Accessoires communs à toute la gamme
Utilisé comme déconnexion du panneau principal pour le panneau de commande
Homologué UL 489, CSA, NEMA, NMX, VDE, BS, CCC, certifié CEI et marqué CE pour acceptation mondiale
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité