Unités de protection à thermistance, Tesys LT3, 250 VCA 50/60 Hz, 115/230 VCA 50/60 Hz, 1NO+1NC, réarmement automatique
LT3SA00M
La production de ce produit a été arrêtée le:22 sept. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Unité de protection à thermistance à utiliser avec des sondes PTC
Montage sur rail DIN et raccordements par bornes à cage
Réarmement automatique
Lampe à indicateur de défaut de tension intégrée
Produit intelligent avec fonction intégrée de contrôle de la température de la machine et rapide
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
La référence LT3SA00M est remplacée par :