Passez le curseur sur l'image pour zoomer
PowerLogic - TI ouvrant - 100 A - sortie 0,333 V (incompatible avec entrée 5A)
LVCT00102S
transformateur d'intensité/de courant de mesure de puissance
UL reconnu
Compatible avec les compteurs multi-circuits tels que BCPM ou EM4900
Compatible avec les compteurs de tableau de type LVCT
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine