Passez le curseur sur l'image pour zoomer
PanneauSeT CRN porte pleine avec platine. H1000xL600xP300 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN106300P
hauteur nominale de l'enveloppe:
largeur nominale de l'enveloppe:
profondeur nominale de l'enveloppe:
type de porte:
Coffret à montage mural en acier pour applications polyvalentes
Haute résistance à l'eau et à la poussière avec indice IP66
Serrure à trois positions avec insert double barre 3 mm pour plus de sécurité
La porte peut être ouverte jusqu'à 120° pour faciliter l'accès aux équipements à l'intérieur
La porte réversible permet une flexibilité d'ouverture de la sens/orientation
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
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
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises