Passez le curseur sur l'image pour zoomer
PanneauSeT CRN tspt porte sans platine. H1000xL600xP300 IP66 IK08 RAL7035..
NSYCRN106300T
hauteur nominale de l'enveloppe:
largeur nominale de l'enveloppe:
profondeur nominale de l'enveloppe:
type de porte:
Armoire à montage mural en acier conçue pour les environnements difficiles.
Très résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP66.
Résistant aux impacts avec un indice IK08 pour une durabilité durable.
Une porte vitrée peut être ouverte jusqu'à 120° pour un accès facile.
Un verrou à trois positions avec insert à double barre assure la sécurité.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
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
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises