Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Disjoncteur, Powerpact Q, 100 A, 2 pôles, 240 VCA, 10 kA, cosses, magnéto-thermique, 80 %
QBL22100
Disponible en conception à 2 ou 3 pôles
Protection contre les surintensités et commutation sur les systèmes CA
Accessoires communs à toute la gamme
Fiabilité et fiabilité de l'alimentation électrique
Homologué UL 489, CSA, ANCE, certifié IEC pour les applications internationales
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Produit sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises