Commutateur, tableaux de distribution fusibles QMB, 600 A, 15 pouces, 3 pôles, 500 HP à 600 VCA max.
QMB366W
La production de ce produit a été arrêtée le:5 août 2024
La référence QMB366W n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Cette unité de commutation à fusible accepte les fusibles de classe H ou K ; classe R avec kit QMB4060R
Bornes mécaniques (aluminium) standard ; options pour cosses à sertir (AL ou CU)
L'unité est conforme aux normes UL et CSA vérifiées par un tiers UL
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.