Passez le curseur sur l'image pour zoomer
module d'entrée numérique de base, Modicon STB, 24 Vcc, 16 E
STBDDI3725
Fusible de protection d'alimentation intégré sur temporisation PDM 5 A
Indice de protection IP20
homologué CE
Certifié FM, UL et CSA
Large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.