Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Démarreur, démarreurs Tesys N, démarreur inverseur ouvert, 3P, 3phase, 9 A, 600 VCA, bobine NEMA taille 00, 120 VCA 60 Hz
T36AN23G7
Les démarreurs de tesys N sont disponibles dans les tailles NEMA 00-7 pour les applications non inverses
Les démarreurs de tesys N sont disponibles dans les tailles NEMA 00-5 pour les applications inverses
Combinaison de la robustesse NEMA et de la compacité CEI
Pré-monté sur platine avec interconnexion de jeux de barres pour une installation simple et rapide
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.