Dispositif de protection contre les surtensions, Surgelogic, HWA, 80 kA, 208 Y/120 VCA, 3 phases, 4 fils, NEMA 4X
TVS2HWA80X
La production de ce produit a été arrêtée le:7 avr. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Parasurtenseur Surgelogic et filtre anti-bruit dans un emballage
Peut être installé à côté de panneaux d'alimentation ou directement sur des équipements sensibles
NEMA 4X pour environnements difficiles, intérieur ou extérieur
Courant de surtension nominal 80 kA
Technologie de fusible coordonnée pour permettre la déconnexion avec les événements thermiques et de courant élevé
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
La référence TVS2HWA80X est remplacée par :