Base automate compacte, Twido, alimentation 24 Vcc, compact, 24 entrées avec 24 Vcc, 16 relais de sortie
TWDLCDA40DRF
La production de ce produit a été arrêtée le:26 janv. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
Ou
La référence TWDLCDA40DRF peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Contrôleur de base compact approuvé par OEM
Conçu pour l'automate Twido
Un emplacement disponible pour un port série supplémentaire
Prend en charge jusqu'à 7 modules d'expansion d'E/S
Comprend deux points de réglage analogiques
La référence TWDLCDA40DRF est remplacée par le groupe de produits suivant :