Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Sélecteur complet, Harmony XB4, noir Ø22 mm, 3 positions +/- 45°- pos., 2 NO, ATEX
XB4BJ33EX
Une collerette métallique qui la rend idéale pour les environnements sévères
Conception simple pour une installation, une maintenance, une modification et une adaptation faciles
Compatible avec découpe 22 mm standard
Durée de vie élevée et maintenance réduite
Remplacement et entretien faciles grâce à la connexion par vis étriers
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité