Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 9
2 vidéos
Interrupteur biométrique monostable, Harmony XB5S, plastique, 22 mm, raccordement par câble de 2 m, 24 V CA CC
XB5S2B2L2
Montage et démontage rapides et faciles
Robustesse pour résister aux environnements difficiles
Un large choix de blocs de contact pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
Excellente connexion mécanique avec tête de commande
Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Transparence
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.