Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Tour d'éclairage monolithique précâblée complète, Harmony XVC1, plastique, rouge, 100 mm, fixe ou clignotant, avec sirène, 24 V CC

XVC1B1HK

Conception à économie d'énergie avec faible consommation d'énergie
Résistance élevée aux chocs et aux vibrations mécaniques des DEL
Classe I selon EN/IEC 61140
Indice de protection IP54
Conforme aux normes CE;IEC/EN;UL;CSA;CCC et EAC
TransparenceTransparence
arrow2_down

Développement durable

Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
En savoir plus sur Green Premium
Guide pour évaluer la durabilité d'un produit
Performances en matière de bien-être

Sans mercure

notification_ok

Information sur les exemptions RoHS

Oui

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Profil environnemental

Profil environnemental du Produit

Profil de circularité

Informations de fin de vie