Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 5
1 vidéos
Colonne lumineuse monolithique précâblée, Harmony XVC, plastique, vert orange rouge, 40 mm, montage sur tube, fixe, IP23, 24 V CA CC
XVC4B3
Robustesse et sécurité
Conception à économie d'énergie avec faible consommation d'énergie
Résistance élevée aux chocs et aux vibrations mécaniques des DEL
Classe I selon EN/IEC 61140
Indice de protection IP23
Transparence
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.