Passez le curseur sur l'image pour zoomer
2 vidéos
Alarme électronique, Harmony XVS, blanc, NPN, support de montage DIN 96, 0...96 dB, 16 tons, 4 voies, 12...24 V CA CC
XVS96BMWN
Il est conçu pour les applications de signalisation longue distance
Son index de protection est IP54
Certifié CE, UL et CSA
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.