Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 5
2 vidéos
Unité de fixation pour tours d'éclairage modulaires, Harmony XVU, argent, 60 mm, 3 broches montage direct
XVUZ01Q
6 couleurs + DEL multicolore avec 4 modèles de lumière : fixe, clignotante, clignotante et rotative
4 types de montage : flexible, mural, pôle ou montage direct
Des sondes programmables configurables via la carte sd
Conception du module prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités d'éclairage
Installation simplifiée, maintenance simplifiée et connexion directe à l'automate
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.