Gestion efficace des actifs et sécurité renforcée

Notre tout dernier appareillage HTA SM6 permet une connectivité 24h/24 et 7j/7 pour vous offrir une visibilité inégalée sur l'état de votre équipement. Vous pouvez augmenter la disponibilité de vos actifs tout en réduisant les coûts et les risques liés à la maintenance.

Digitalisez votre distribution électrique

SM6 Connected Enabled

Utilisez la surveillance thermique de proximité avec des capteurs sans fil intégrés pour contrôler l'état de vos connexions par câble. L'application mobile Easergy Thermal Connect (disponible sur les appareils Android uniquement) est un moyen simple et économique de commencer la surveillance thermique.Saviez-vous que 25 % des défaillances de câble sont dues à des connexions desserrées ou à des surfaces contaminées ? Réduisez les arrêts intempestifs et détectez les zones chaudes plus tôt grâce à la surveillance à la demande.

Découvrez comment nos capteurs sans fil auto-alimentés Easergy TH110 surveillent et fournissent des données thermiques sur vos connexions par câble.
La surveillance thermique vous offre un aperçu à la demande de l'état des composants de votre tableau électrique.

SM6 Connected Enabled Plus

Lorsqu'il est essentiel de garantir la disponibilité de l'alimentation électrique pour répondre aux besoins de votre entreprise, une surveillance complète de l'état, connectée 24h/24 et 7j/7, vous aide à éviter les arrêts intempestifs. Des capteurs supplémentaires et des algorithmes intégrés analysent les données issues des disjoncteurs et des capteurs thermiques ou environnementaux pour établir l'état général. Cette surveillance émet des alarmes et offre des recommandations pour vous avertir de la nécessité d'une opération de maintenance. De plus, les solutions Enabled Plus sont flexibles et peuvent être combinées avec des transformateurs connectés Trihal ou fournir une sécurité renforcée au niveau de l'exploitation et de la maintenance grâce à la détection d'arc interne et aux fonctionnalités de contrôle de proximité.Avantages :● Des capteurs connectés 24h/24 et 7jours/7 permettent la détection rapide des zones chaudes, de la condensation ou de l'état des disjoncteurs● Planifiez précisément les opérations de maintenance en fonction des alarmes ou des recommandations reçues● Sécurité renforcée grâce au contrôle de proximité et à la détection ultra-rapide des arcs électriques

  • EcoStruxure™ Asset Advisor

  • Guide technique MT

Combo SM6 Connected

Associez le tableau SM6 Connected à un transformateur MT pour fournir une évaluation complète de l'état de l'équipement MT 24 h/24 et 7 j/7, à tout moment, n'importe où. Profitez d'une surveillance des conditions connectée grâce à des capteurs thermiques et environnementaux intégrés, associés au dispositif de surveillance de sous-station (SMD).

  • Découvrez la surveillance thermique EcoStruxure à l'œuvre

  • Avantages avancés de l'association d'EcoStruxure et SM6

  • L'histoire d'UCB Farchim

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélecteur de produits

Sélecteur de produits

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies