Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Gestion intelligente des chambres d'hôpital

Une solution pour relever les défis d'aujourd'hui

10 millions de professionnels de la santé manqueront d’ici 2030¹.
5% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre sont dues au secteur de la santé².
~43 % des patients croient que les établissements de santé offrent une expérience de haute qualité³.
Réduire la durée du séjour Offrez aux patients un contrôle personnalisé de la température ambiante, de l'éclairage et des stores de leur chambre, ainsi que des services de surveillance du niveau sonore, d'appel au personnel infirmier et d'orientation afin d'améliorer leur expérience.
Assurez la satisfaction du personnel Fidélisez votre personnel qualifié grâce à des processus rationalisés et réduisez l'épuisement professionnel lié aux appels au personnel infirmier et à la fatigue due aux alarmes. Les capteurs de présence humaine permettent de prévenir les chutes des patients et de surveiller toute activité inhabituelle en dehors des heures habituelles.
Créez des conditions saines Maintenez le contrôle et optimisez les environnements de guérison grâce à un flux d'air frais et à une bonne circulation afin d'éviter les contaminants atmosphériques, conformément à des normes telles que ASHRAE 170.
Optimisez l'efficacité Réduisez les coûts d'exploitation et augmentez l'efficacité énergétique grâce à une gestion intégrée des installations, à des systèmes infirmiers/cliniques et à des stratégies de contrôle de la gestion des salles communes.

Apporter de la valeur à chaque client

  • Garantissez la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs, des soins de qualité aux patients et la confidentialité des données.
  • Garantissez la santé et la stabilité financières des installations tout en respectant les exigences environnementales et réglementaires.
  • Attirez, recrutez et fidélisez du personnel de santé hautement qualifié.
  • Permettre aux propriétaires d'établissements de santé d'offrir une meilleure expérience aux patients avec des solutions numériques, flexibles et évolutives.
  • Réduisez le carbone intégré sans passerelles ni matériel redondants, et grâce à des composants modulaires.
  • Dépassez les attentes lors des phases de construction et d'exploitation avec une solution complète et une intégration simple avec les systèmes tiers des clients et le nuage IdO.
  • Assurez la disponibilité et la continuité des installations grâce à une solution modulaire, simple à installer et évolutive pour le contrôle intelligent des chambres dans un large éventail d'environnements de soins de santé.
  • Réduisez les coûts d'exploitation grâce à la gestion intégrée des installations au niveau du système de gestion des immeubles (SGI) pour fournir des informations sur tous les systèmes de chambres des patients.
  • Configurez les chambres dans plusieurs modes ou scènes en fonction de leur état d'occupation.
  • Intégrez les systèmes cliniques au niveau du système de gestion des immeubles (SGI) pour assurer un fonctionnement efficace du système et coordonner la maintenance avec l'occupation réelle de la chambre.
  • Gérez l'ensemble de l'installation et obtenez des informations exploitables avec une seule plateforme pratique et une intégration simple à EcoStruxure Building Operation.
  • Configurez les espaces dans plusieurs modes ou scénarios en fonction de l'état de la chambre.
  • Accélérez la mise sur le marché : installez-le rapidement et avec un minimum d'interruption ou de temps d'arrêt pour les activités quotidiennes.
  • Personnalisez et adaptez facilement la solution pour répondre aux besoins dynamiques en matière d'espace et de technologie des établissements de santé.
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Change your cookie settings