SPS-Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen PLC zur Prozessautomatisierung Maschinensteuerung sind innovativ, vernetzbar, flexibel, sicher & IIOT-fähig. SPS-Steuerungen für Industriemaschinen: vom Steuerungsrelais über kompakte Steuerungen bis zur IIoT-fähigen SPS SPS für Prozessautomatisierung: schließt die Lücke zwischen SPS und DCS mit integrierter Cybersicherheit & Safety Sicherheitsprogrammierbare Steuerungen: Überwachung einfacher bis komplexer Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Menschen & Maschinen Modulare flexible E/A Module für SPS-Steuerungen: innovativ, sicher, dezentral, auch für IP67
PLC/SPS Lösungen von Schneider Electric sind auf der Edge Control-Ebene einfach zu programmieren, in Betrieb zu nehmen, zu warten und IIOT-fähig. Mit EcoStruxureTM Machine Expert erhalten Sie eine Programmiersoftware zur Entwicklung, Konfiguration und Inbetriebnahme der Ihrer Maschine. EcoStruxureTM Control Expert ist die Programmier-, Debugging- und Betriebssoftware für Modicon SPS-Controller.