Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
GM AirSeT
Ein Teil von SeT Series
GM AirSeT ist eine umweltfreundliche und digitale gasisolierte (GIS) primäre Mittelspannungs-Schaltanlage (Einfachsammelschiene), die das Treibhausgas SF6 durch eine Kombination aus reiner Luft (GWP = 0) und Vakuumschaltung ersetzt. Sie eignet sich für Anwendungen im primären Verteilnetz, von Energieversorgungsunternehmen und erneuerbaren Energien bis hin zu Geschäfts- und Industriegebäuden.
GM AirSeT™ Schneider Electric SF6-freie modulare gasisolierte (GIS) Mittelspannungs-Schaltanlagen für die primäre Verteilung bis 24 kV / 1250 A / 25 kA.