Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Frequenzumrichter ATV930, 37 kW, 380-480 V, 74,5 A

ATV930D37N4Z

EAN Code: 3606489740139
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
30720
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
information_stroke
Dieses Produkt kann unter bestimmten Bedingungen während der Betriebsphase zu einer Reduzierung der Emissionen führen.
Yes
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

+ Lifecycle Services

Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 2m

490NTW00002

Ethernet Ansckluß-Kabel, STP-Kabel, gekreuzt, 5m

490NTC00005

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.