
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

4 Videos
Pro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, MID, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader
EVB3S22NC0M
EAN Code: 3606482213234
Zuverlässig: Entspricht der aktuellen IEC 61851 Ed.3 und OCPP 1.6 JSON
Robust: IK10 und IP55, auch mit Metallgehäuse erhältlich
Zukunftssicher: Nachrüstbar mit 4G-, WLAN- und ISO15118-Modulen
Flexibel, Modular und Wartungsarm
Einfache Inbetriebnahme mit der eSetup App
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Rücknahme
Nein
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.