
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren



PanelSeT SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 500x500mm
NSYBVS500
EAN Code: 3606480062995
Halterung vorbereitet für die Befestigung von Stangen in vertikaler Position, direkt an der Gehäusestruktur montiert
Für eine Nennleistung von 3000 A und 4000 A müssen Sie einen Abstandshalter refLVS04646 hinzufügen
Höhenverstellbar mit einem Abstand von 25 mm
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
12
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Nein
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.