Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Horizontaler Anreihsatz für PLA-Gehäuse H750xT420 mm – Kupplung IP55

NSYMUPLA74G

EAN Code: 3606480774157
Zum Verbinden zweier Schaltschränke nebeneinander
Kupplungsrahmen-Kit: Besteht aus einem Kupplungskit und den für die Installation erforderlichen Befestigungen
Verkleidungssatz: Besteht aus zwei Rahmen für die ästhetische Anpassung der beiden gekoppelten Gehäuse
Breite des Kopplungssatzes: 15 mm, verbindet zwei auf ZA-Sockeln montierte Gehäuse
Schutzart: IP55 am Kupplungspunkt
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein

Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!

Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.