PowerPact Multistandard
Disjoncteurs de 15 à 600 A conformes aux normes internationales globales
Caractéristiques
Les disjoncteurs PowerPact Multistandard sont conçus pour protéger les installations électriques contre les surcharges et les courts-circuits en conformité avec les normes internationales globales et en offrant un accès direct à la mesure et à l'efficacité énergétique.
Les disjoncteurs PowerPact Multistandard sont disponibles en 3 tailles physiques, offrant chacune 3 niveaux de performance (18 kA/35 kA/65 kA).
Les disjoncteurs de tailles H et J peuvent être équipés de déclencheurs électroniques Micrologic ou de déclencheurs magnéto-thermiques.
Caractéristiques:
- Courant nominal de 15 à 600 A
- Pouvoir de coupure de 18 à 65 kA à 480 Vac
- Versions 3 pôles
- 3 tailles physiques: PowerPact H (15-150 A), PowerPact J (150-250 A) et PowerPact L (250-600)
- Protection magnéto-thermique et électronique disponibles pour l’ensemble de la gamme
- Accessoires et auxiliaires communs à la gamme ComPact NSX
- Aptitude au sectionnement
- Versions interrupteurs-sectionneurs également disponibles
- Conformité aux normes IEC 60947-2 et UL 489
- Certifications: UL, CSA, CCC
Conformes aux normes internationales: IEC, UL, CSA, CCC.
Disponible dans le monde entier avec des références commerciales uniques.
Offre simple et flexible, performance prouvée.
Avec de l’accès direct à la mesure et à l’efficacité énergétique grâce aux unités de contrôle Micrologic.
Avantages
Conception globale
- Une conception unique pour le monde avec des évaluations standardisées et une gamme complète d'accessoires simplifient la sélection, l'installation et la maintenance des produits.
- Réduisez l'inventaire avec des accessoires et des auxiliaires partagés dans toute la gamme de disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact.
- Performances élevées et large gamme de déclencheurs interchangeables pour l'évolution des applications.
Mesurez et communiquez
PowerPact Multistandard dans notre Smart Panels devient un produit connecté à EcoStruxure au sein de notre architecture d'alimentation EcoStruxure.
Bien plus qu'un disjoncteur, les déclencheurs MicroLogic associent des mesures et une surveillance intelligentes avec des fonctions de protection. Il peut être connecté pour faire partie des architectures numériques EcoStruxure Power. En mesurant les données de performance et en activant l'analyse, les responsables et les opérateurs peuvent anticiper et prévenir les problèmes tout au long du cycle de vie de l'équipement.
Améliorer la protection des équipements
Tous les disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact Multistandard sont équipés de contacts rotatifs à double coupure qui réduisent la quantité de courant de crête pendant un court-circuit. Les qualités de limitation de courant de PowerPact Multistandard offrent une meilleure protection pour les appareils en aval en limitant le passage du courant en cas d'incident. Cela réduit le passage du courant et améliore la protection des équipements.
Solutions
- Solutions de protection moteur et de déconnection des circuits quand une approche multistandard pour un design global des machines est nécessaire
- Applications OEMs multi-sites internationaux globales
- OEMs régionaux qui exportent aux USA, avec production dans des pays différents, et ayant besoin de support / maintenance locale

