APC Accessoires Symmetra
Solutions d'accessoires pour personnaliser l'onduleur Symmetra selon vos besoins spécifiques
Caractéristiques
Les panneaux de bypass de maintenance monophasés d’APC sont conçus pour améliorer la disponibilité des systèmes InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS. Des commutateurs offrant une conception simple, des temps de transfert réduits et trois positions pour tester les onduleurs hors ligne peuvent être combinés avec les systèmes d’onduleur APC afin d’optimiser le temps de fonctionnement des charges. Les panneaux de bypass de maintenance monophasés sont déclinés dans des modèles rupture avant fermeture de 120 V 30 A et fermeture avant rupture de 208 V 50 et 100 A. Ils permettent un montage en rack ou mural et sont fournis avec tous les supports nécessaires pour ces deux options de montage.