Compact NS80H MA
Disjoncteur protection départ moteur jusqu'à 37 kW
Arrêt de commercialisation
Produits
Présentation
Caractéristiques
- Courant nominal : 80A
- Performance de coupure : 70kA sous 380/415 V.
- Tension d'emploi : 690V
- Version 3 pôles
- Installation sur platine ou rail DIN
- Déclencheur magnétique intégré
- Protection instantanée réglable de 6 à 14In
- Accessoires et auxiliaires de signalisation et de commande
- Coordination type 2 selon CEI 60947-4
- Conformité à la norme internationale CEI 60947-2
Avantages
Grâce à son fort pouvoir de coupure et à sa petite taille, le disjoncteur ComPact NS80H MA est spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la protection moteur jusqu'à 37kW. ComPact NS80H MA : la garantie d'une tranquillité absolue.
Solutions
Appareil dédié à la protection des moteurs de 0,37kW jusqu'à 37kW.