+ 2
Disjoncteur, Acti9 iC60N, 4P, 20 A, courbe C, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74420
Code EAN: 3606480079757
Aptitude au sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-19
Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
Système Visitrip pour une détection rapide des sorties défectueuses
Système VisiSafe pour offrir une sécurité renforcée en matière de protection des circuits
Possibilité d'ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et RCD
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
43 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
54
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non