3 vidéos
PowerTag - capteur d'énergie sans fil avec tores de Rogowksi -3P/3P+N - 2000A - amont/aval
A9MEM1593
Code EAN: 3606481595317
Capteur d'énergie qui fournit des mesures précises en temps réel et des valeurs d'énergie
Doit être associé à un concentrateur (par exemple Panel Server) pour traiter les données
Capteur d'énergie précis avec une précision de classe 1 selon la norme CEI 61557-12
Petit et économique, pour les appareils d'une puissance nominale jusqu'à 2000 A
Le module PowerTag Energy Rope peut être monté sur un rail DIN ou fixé avec des supports
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
27 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
57
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non