4 vidéos
Pro AC Wallbox, 22kW, prise T2S, 6mA, IP55, IK10, lecteur NFC/RFID
EVB3S22N4
Code EAN: 3606482213135
Station de recharge conforme à la dernière norme IEC61851 ed.3
Résistance aux chocs IK10 et degré de protection IP55
Future ready: actualisable avec modem 4G, module WiFi, module ISO15118
Communication via OCPP1.6J, à l'avenir via 2.0.1
Conception modulaire et intégrable dans un metalkit pour une protection maximale contre le vandalisme
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
622 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
23
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non