4 vidéos
Borne intelligente Schneider Charge Pro, 22kW, prise T2, 6mA RDC-DD, intérieur/extérieur, Wi-Fi
EVB4S22N40
Code EAN: 3606487401216
Station de recharge conforme à la norme IEC61851
Détection intégrée du courant de défaut continu de 6mA
Installation et mise en service faciles
Conçu pour une utilisation dans les immeubles collectifs et les flottes de véhicules
Module Wi-Fi intégré
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
792 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
21