Schneider Starcharge Fast 320kW-2x CCS 5m avec gestion de câbles-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MID

EVD2S320TBB

Code EAN: 3606487674023
notification_ok
Fiable et testée – conforme aux normes strictes pour une performance durable
notification_ok
Installé rapidement – Utilisation intuitive pour un fonctionnement facile
notification_ok
Sécurité assurée – design robuste pour haute dispo et risque de panne minimal
notification_ok
Efficacité énergétique – jusqu’à 97 % grâce à des modules de puissance intelligents
notification_ok
Assistance mondiale – support personnel 24h/24, partout dans le monde

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
79
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Blog
  • Outils de calculs électriques
  • Conditions générales
  • Mentions légales
  • Conditions générales
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Change your cookie settings