Contacteur de puissance LC1D 3p, +1NO+1NF, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, bobine 100 V DC, SnapIN
LC1D09AKD
Code EAN: 3606487538691
Bornes encliquetables pour un câblage flexible sans outil et une connexion robuste tout au long de la vie
Nombreux accessoires dispo pour différentes applications de statique moteur pour une installation efficace du système.
Meilleure résistance au feu grâce au certificat IEC 60335-1 (Clause 30.2) délivré par un organisme agréé
Réfrigérants ininflammables avec certificat IEC/EN délivré par un organisme agréé
Expérience client numérique pour les documents techniques
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
75
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non